メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High current transfer ratio (CTR = 2 000% TYP.)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • Small and thin (SOP) package
  • High-speed switching (tr = 70 μs TYP., tf == 60 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2702-1-F3
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic/Supplementary insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

The PS2702-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon darlington-connected phototransistor.
This is mounted in a plastic SOP (Small Out-line Package) for high density applications.
This package has shield effect to cut off ambient light.

パラメータ

属性
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)200
Isolation Voltage (Vrms)3750
CTR (min)%200
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)2
SW tr Typ. (µs)70
SW tf Typ. (µs)60
SW ton Typ. (µs)90
SW toff Typ. (µs)60
Creepage Distance (mm)5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Darlington
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2702-1-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $0.7941YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2702-1-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.2321YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2702-1-V-AActiveAvailable2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.7821YesJAPANJAPAN
PS2702-1-V-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.2891YesJAPAN, TAIWANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。