| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (PS2561DL2-1Y-E3-A) | 英語日本語 |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR | 400 |
| CTR Range (%) | 50 - 50 |
| I/O Type | DC/Single |
| IC @25 °C (A) | 0.05 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| Lead Compliant | Yes |
| MOQ | 1000 |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| VCEO (V) | 80 |
| tf (Typical) (µs) | 5 |
PS2561D-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2561DL-1 は,PS2561D-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL1-1 は,PS2561D-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL2-1 は,PS2561D-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。