| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR (min)% | 200 |
| CTR Range (%) | 200 - 200 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| I/O Type | AC/Darlington |
| IC @25 °C (A) | 0.2 |
| IC max (mA) | 200 |
| IF at CTR (mA) | 1 |
| IF at CTR (mA) | 1 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 2000 |
| Price (USD) | $0.62911 |
| SW tf Typ. (µs) | 100 |
| SW tr Typ. (µs) | 100 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment |
| VCE at CTR (V) | 2 |
| VCE at CTR (V) | 2 |
| VCEO (V) | 40 |
| VCEO max (mA) | 40 |
| tf (Typical) (µs) | 100 |
PS2506-1, PS2506L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2506L-1 は,PS2506-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2506-1, PS2506L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。