メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • AC 入力対応型
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 2 000% TYP.)
  • 応答速度が速い(tr, tf == 100 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2506L-1-F3:2 000 個/リール
  • 海外安全規格
  • UL 認定品:No. E72422

説明

PS2506-1, PS2506L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2506L-1 は,PS2506-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2506-1, PS2506L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)200
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%200
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)2
SW tr Typ. (µs)100
SW tf Typ. (µs)100
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
I/O TypeAC/Darlington
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2506L-1-AActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.4051YesJAPANJAPAN
PS2506L-1-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3821YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。