メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
AC 入力対応 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR600
CTR Range (%)80 - 80
IC @25 °C (A)0.05
IF at CTR (mA)5
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ100
Price (USD)$0.44682
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
tf (Typical) (µs)5

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
PS2505L-1, -4 は,PS2505-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。