メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電流入力, 高速応答 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (PS2503L-1-F3-A)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR Range (%)100 - 100
IC @25 °C (A)0.03
IF at CTR (mA)1
Lead CompliantYes
MOQ2000
Price (USD)$0.55015
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
tf (Typical) (µs)30

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2503-1, PS2503L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
PS2503L-1 は,PS2503-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2503-1, PS2503L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路や信号伝達回路などに最適です。