メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(tr = 20 μs TYP., tf = 30 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2503L-1-F3:2 000 個/リール
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2503-1, PS2503L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
PS2503L-1 は,PS2503-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2503-1, PS2503L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路や信号伝達回路などに最適です。

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2503-1-ANRNDN/A在庫ありPackage1ku | $0.3791YesJAPANJAPAN