GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
The SLG47115 combines mixed-signal logic and high-voltage H-bridge functionality in a tiny 2mm x 3mm QFN package. One-time programmable (OTP) Non-Volatile Memory (NVM) stores user-defined solutions in the form of interconnections of internal logic, I/O pins, and macrocells.
Integrated H-Bridge/dual Half-Bridge functionality allows driving different loads up to 3A per output with up to 26.4V voltage. The SLG47115 advanced PWM macrocells provide the ability to drive multiple motors with different PWM frequencies and duty cycles. Low idle current consumption in combination with a compact size further extends the field of possible applications.
This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed alongside high-voltage capabilities within a tiny and thermally efficient IC.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.85 MB | |
カタログ | PDF 4.42 MB 简体中文 | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 393 KB | |
アプリケーションノート | PDF 553 KB | |
テクニカルアップデート | PDF 355 KB | |
認証書 | PDF 3.02 MB | |
アプリケーションノート | PDF 934 KB | |
8件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
HVPAK SLG47105デモボードは、DCモータ、ステッピングモータ、LEDを搭載し、内部回路を設計したSLG47105の動作を検証できます。
The SLG47115V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
The evaluation board for SLG47115V has been developed for testing designs with all features and high current loads.
The SLG47115V-SKT includes the SLG4SA20HV-20x30 socket adapter and 50 SLG47115V samples.
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
HVPAK combines flexible motor control with custom mixed-signal logic in a single compact chip. See how HVPAK can optimize your next high-voltage design.
Three Ways HVPAK Can Improve Your Motor Control Design | ブログ | 2022年9月15日 |