メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

AnalogPAK™サブファミリーは、GreenPAK ICの豊富なアナログ機能を提供し、さまざまな特性を備え、さまざまなターゲットアプリケーションをサポートします。

このデバイスには、オペアンプ、10ビット可変抵抗器、アナログスイッチ、リファレンス電圧、アナログコンパレータなどの高性能アナログブロックが組み込まれています。 これらのマクロセルは1つのICに統合されており、アナログ部品とデジタル部品を組み合わせることで高い効率を実現します。

このサブファミリーは、高分解能ADC、プログラマブルゲインアンプ、RAM、MathCore、DACなどの高度なデータ処理およびアナログブロックも内蔵しています。 これらの機能により、MCUと組み合わせる、もしくは単独で使用できる汎用性の高いデータ変換ソリューションが可能になります。

AnalogPAKアプリケーション・ノートを見る

プロダクトセレクタ: AnalogPAK™

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.75 MB English , 简体中文
カタログ PDF 5.68 MB English
ホワイトペーパー PDF 562 KB
Renesas GreenPAK and AnalogPAK programmable mixed-signal ICs integrate configurable analog and digital components for efficient, customizable medical device design. Offering analog signal conditioning, digital processing, and mixed-signal interfacing in a compact, low-power form, they help reduce component count, save space, and meet the growing demands of advanced medical applications.
カタログ PDF 1.08 MB
ホワイトペーパー PDF 501 KB
This paper explores sensor types used in industrial systems and highlights Renesas AnalogPAK™ SLG47004 as a versatile analog front-end solution. It offers precise signal conditioning, low power consumption, and built-in diagnostics for harsh environments. A pH probe application demonstrates Auto-Trim calibration and high-impedance interfacing, enabling accurate, cost-effective sensor designs.
5件