メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

車載用GreenPAK™プログラマブル ミックスドシグナルIC

AEC-Q100認証取得済かつ過酷な環境向けに最適化された車載GreenPAK™デバイスは、ロジックやタイミング、監視、制御といった機能を1つの小型デバイスに統合します。 電源シーケンシングや信号調整、異常検出、システム監視といった車載補助機能に対応するこれらのプログラマブル ミックスドシグナルICは、複数のディスクリート部品を削減しつつMCUの負荷を軽減し、ファームウェア不要で決定論的(デターミニスティック)なハードウェアベースの制御を実現します。

ADAS、インフォテインメント、電動化、ボディエレクトロニクスなど幅広い車載分野で車載用GreenPAKが活用されており、部品表(BOM)上の部品数の削減を通じてシステムの信頼性向上と挙動の予測可能性を両立する柔軟かつスケーラブルなシステム統合が可能になります。

AEC‑Q100準拠

AEC‑Q100準拠

車載用GreenPAKデバイスはAEC-Q100準拠であり、車載環境下において電気的および環境条件に対する高信頼動作を実現します。

決定論的ハードウェア制御

決定論的ハードウェア制御

GreenPAKはシステム機能をファームウェアではなくハードウェアで実装することで、ソフトウェアに起因する不具合の影響を受けず、予測可能な動作を実現します。

BOMとPCBの実装面積を削減

BOMとPCBの実装面積を削減

車載用GreenPAKは、補助機能回路の部品点数削減および基板実装面積の縮小に寄与します。

設計後半における柔軟性

設計後半における柔軟性

GreenPAKはGUIベースの設計ツールにより迅速に更新できるため、設計反復を加速し、設計後半の変更にも柔軟に対応できます。

機能統合

機能統合

車載用GreenPAKにより、複数の補助機能を単一の構成可能なデバイスに集約して実装できます。

なぜ車載用GreenPAKなのか

決定論的ハードウェア

ハードウェア実装のロジック、タイミングおよびモニタリング

GreenPAKは、ユーザーが構成可能なロジック、タイミング、コンパレータ/モニタリングなどのハードウェアブロックによって機能を実現し、CPU上でファームウェアを実行する必要がありません。 言い換えれば、信号処理や状態の挙動はタスクスケジューリングや割り込み遅延、ソフトウェア上の状態ではなく、ハードウェア上の信号経路とタイミングリソースによって決定されます。 また、リセット、電源シーケンス、信号ゲート制御、デバウンス、ウォッチドッグ監視、インターロックなどの補助機能をハードウェアで実装することで、設定したロジックおよびタイミングリソースに沿った予測可能なタイミング動作と即時応答が可能になります。

GreenPAKは、ロジック機能を構成可能なハードウェアブロックに直接実装することで、決定論的ハードウェア制御を実現します。
GreenPAKは、ロジック機能を構成可能なハードウェアブロックに直接実装することで、決定論的ハードウェア制御を実現します

ディスクリートの置き換え

機能の統合とディスクリートの交換

車載用GreenPAKを用いれば、ロジックゲートの組み合わせ、タイミング生成、リセット信号整形、モニタリング、信号調整といった複数の補助機能を、従来のように各種ディスクリートICに分散させる必要がなく、1つのプログラマブル ミックスドシグナルIC上でまとめて実装できます。 これにより、従来は基板上のあちこちに配置されていたロジックIC/タイミングICによる機能が1つのデバイスに集約されるため、接続配線が減り、回路構成が大幅に簡素化されます。 この統合アプローチは特にスペースに制約のある車載モジュールで有効で、プリント基板面積の縮小とBOMの簡素化につながります。

GreenPAK integrates multiple discrete reset and control circuits into a single IC, reducing component count and PCB size.
GreenPAK integrates multiple discrete reset and control circuits into a single IC, reducing component count and PCB size

MCU負荷軽減

MCU/ASIC周辺のグルーロジックおよびインタフェースブリッジ

車載システム設計においては、複数デバイス間の補助的な機能として、信号のゲート制御、条件信号の合成、制御信号の変換、イネーブル信号のシーケンス生成、遅延生成、パルス整形、閾値監視などが求められることがよくあります。 GreenPAKはMCUやASICの近傍にプログラマブルな相互接続とミックスドシグナル処理ブロックを配置し、これらの補助機能をローカルに実現します。 これにより、MCUのピン資源や処理サイクルの占有を抑え、追加のロジックICやタイミングICを減らすことができます。必要な複数の機能を1つのプログラマブルデバイス内で実現するため、後からの機能追加や変更にも柔軟に対応でき、結果としてMCUの負荷を大幅に低減できます。

Car illustration on semiconductor chip showcasing AI technology and system integration in autonomous driving.
Autonomous Driving System Integration

機能安全

機能安全関連アプリケーションにおける車載用GreenPAK

車載用GreenPAKデバイスはQM(Quality Management)グレードであり、AEC‑Q100準拠です。 システムインテグレータは自社の安全コンセプトに基づいて適切なソリューションを選択し、ISO 26262に準拠したプロセスで実装できます。 ルネサスは豊富な機能安全の専門知識をもとに、そうした開発を支援するための手法の選定や技術的ガイダンスを提供します。

また、このこのアプリケーションノートにより、デバイスの故障率(FIT)算出やシステムレベルでの安全解析を行えるため、ルネサスの技術サポートとあわせてプロトタイピングと検証の迅速化に役立ちます。

Driver reading a book in cockpit of an autonomous self-driving car.
Autonomous Car Cockpit

設計、開発、および導入

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
デザインを設定する(コーディング不要)

「Go Configure™ソフトウェアハブ(Go Configure Software Hub)」は、GreenPAKデバイスをグラフィカルな回路図で構成・シミュレーションし、プログラミングまで行える統合ソフトウェアです。 必要な機能ブロックを選択して挙動を確認し、コードやファームウェアをまったく書くことなく、デバイスに即座にプログラムを反映できます。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
迅速なプロトタイピングとテスト

GreenPAK評価ボードを使えば、デバイスの機能検証や設計検証を迅速に行い、プロトタイピングを加速できます。 あらかじめ組み立て済みのハードウェアにより、すぐに実験を開始できて「Go Configure ソフトウェアハブ」ともスムーズに連携します。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
自信を持って量産へ

GreenPAKのアプリケーションノートやクックブックなど豊富な資料ライブラリが、実践的なガイダンスや設計例、実証済みのテクニックを提供します。 実際のユースケースも数多く紹介されており、設計サイクルの短縮やリスク低減に貢献します。

広がる車載アプリケーション

GreenPAKは、安全・快適・電動化といった幅広い車載システムで、柔軟かつコンパクトなシステム統合を実現します。

  • 安全性:ADAS、障害物検知、電動パワーステアリング、電子制御ブレーキ
  • 快適性:シートヒーター/シート調整機能、インフォテインメント、テレマティクス、ワイヤレス充電
  • 電動化:バッテリマネジメント、車載充電器、メインインバータ、電力分配

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。