メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスのAC/DCコントローラ製品ラインアップには、高速充電向けに、待機電力ゼロを実現した25Wソリューションや、100W超に対応するFETおよびGaN RapidCharge™ソリューションが含まれています。 これらのソリューションはハードワイヤードステートマシンで構築されているため、本質的にセキュリティが高く、ハッキングに対する耐性があります。 これらの高効率デバイスには、環境に配慮した電源用途向けの革新的で高性能な電源技術が搭載されています。

AC/DC RapidCharge™ソリューションのリーディングカンパニーとして、当社は業界で最も幅広い急速充電プロトコルに対応しています。 当社の特許取得済み技術により、25WオーバーのUSB充電器向けに先進的なデジタルソリューションを提供しており、従来のブリックアダプタよりも30%以上小型な設計を実現しています。 これらのコンパクトな充電器は、ノートパソコン、モニター、スマートフォン、電動工具、その他の携帯機器に最適です。

消費電力低減設計

消費電力低減設計

PWM、GaN SiP、SR、およびPDコントローラを備えた包括的なソリューションにより、スタンバイ電力ゼロ技術を採用した環境に優しい電源設計を実現します。

高性能

高性能

高い電力密度に加え、優れた効率と軽負荷時の性能により、USB電源アプリケーションの要件を満たします。

コスト削減

コスト削減

部品数の削減と設計の簡素化により、開発期間とシステム全体のコストを削減できます。

ハッキング対策

ハッキング対策

ルネサスのRapid Charge™コントローラは、ハッカーによるアクセスを防ぐように設計されています。 ハードワイヤードステートマシン設計を採用した当社のコントローラは、一般的なファームウェア保護機能を追加する際に伴う時間とコストを削減します。 このシンプルなソリューションにより、ルネサスのRapid Charge™コントローラは、ハッカーがデバイスが安全に処理できる範囲を超える電力を供給することで充電器を悪用できないようにします。

RapidCharge Controllers Prevent Fast Charger Hacking

基盤技術

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。