メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵)

信頼性の高い性能

信頼性の高い性能

車載向けに長期耐久性を考慮して設計され、AEC-Q100規格に完全準拠しています。

堅牢な保護機能

堅牢な保護機能

多様な動作条件下で、デバイスと負荷の両方を保護する包括的な内蔵保護機能を備えています。

多様な負荷への対応

多様な負荷への対応

1A未満から30A以上までの抵抗性、誘導性、容量性負荷を駆動できるよう設計されています。

Whitepaper cover featuring power distribution in domain zone/architectures and IPD solution.

ドメイン・ゾーンアーキテクチャにおけるスマート電源分配

車載電子・電気(E/E)アーキテクチャおよび電源分配ネットワークを解説し、現行および次世代車両で求められる半導体スイッチの新機能を紹介します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。