メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG5NT1477V is a 9.8mΩ 6.0A single‑channel load switch that can switch 0.85V to 3.3V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5mm x 2.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 9.8mΩ RDSON while supporting 6.0A
  • Power supply: 3.0V ≤ VDD ≤ 5.25V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD - 1.5V
  • Output discharge circuitry
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 397 KB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 7 KB
モデル-SPICE ZIP 2 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング