メインコンテンツに移動

特長

  • 広い動作入力電圧範囲:4.5V〜22V
  • 最大連続電流:6A
  • 低RDSON nFETスイッチ内蔵:13mΩ
  • ピンで選択可能なVIN 過電圧ロックアウト
  • 2段階の自動nFET SOA保護:
    • 25W SOAスレッショルド(ブランキング時間なし)
    • 12.5W SOAスレッショルド、ブランキング時間:18ms
  • コンデンサで調整可能な突入電流制御
  • 2段階の電流制限保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 内部短絡電流制限
  • オープンドレイン FAULT シグナリング
  • オープンドレインパワーグッドシグナリング
  • MOSFETアナログ電流モニタ出力:10μA / A
  • オンオフ制御:アクティブハイ
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • 高速4kΩ出力放電
    • 鉛フリー/ハロゲンフリー/RoHS対応パッケージ

説明

このSLG59H1132Vは、最大6Aまでのすべての4.5V〜22V電源レール用に設計された高性能、自己給電型の13mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計を使用しているため、このSLG59H1132Vは広い入力電圧範囲で安定した13mΩのRDSON を実現します。 斬新なFET設計と銅ピラーインターコネクトを組み合わせることで、SLG59H1132Vパッケージは大電流動作に対して低い熱抵抗も示します。 -40°C〜+85°Cの範囲で動作するように設計されているこのSLG59H1132Vは、低熱抵抗、RoHS準拠、1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VIN Channel 1 min. (V)4.5
VIN Channel 1 max. (V)22
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)13
IDS Channel 1 (A)6
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorPG & FAULT
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11 - 7
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputYes
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN-181.6 x 3.0 mm180.4

アプリケーション

  • 電源レールスイッチング
  • 複合プリンタ
  • 電気通信機器
  • ハイパフォーマンス・コンピューティング:5V、9V、12V、20Vのポイント・オブ・ロード配電

適用されたフィルター