SLG59H1017V Evaluation Board
The SLG59H1017V-EVB board evaluates the SLG59H1017V High Voltage GreenFET, Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation...
The SLG59H1017V is a high‑performance 13.3mΩ NMOS load switch designed to control 12V or 24V power rails up to 4A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1017V achieves a stable 13.3mΩ RDSON across a wide input voltage range. Combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1017V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C temperature range, the SLG59H1017V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6mm x 3.0mm STQFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.81 MB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
5件
|
The SLG59H1017V-EVB board evaluates the SLG59H1017V High Voltage GreenFET, Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター