概要
説明
このSLG7MD47671は、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けのコンパクトで効率的な統合ソリューションであり、サイズが重要な要素である小型デバイスに最適です。 ドライバFETと制御回路を1つの部品に組み合わせることで、設計を簡素化し、部品点数を削減します。 このデバイスは正確なモータ方向制御とデバイスのイネーブル/ディセーブル機能のためのフェーズ/イネーブル(PH/EN)入力インターフェースを備えているため、非常に使いやすいです。 低電力スリープモードと、低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの主要な保護機能を備えたこのSLG7MD47671は、さまざまな環境での信頼性と安全な動作を保証します。
特長
- 4つの高電圧、大電流駆動GPO
- GPO/Hブリッジあたり最大1.5A RMSの電流
- 低消費電力
- 鉛フリー/RoHS対応
- ハロゲンフリー
- STQFN-20パッケージ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
HVPAK SLG47115 Evaluation Board
The evaluation board for SLG47115V has been developed for testing designs with all features and high current loads.
HVPAK SLG47115 Development Kit with Socket Adapter
The SLG47115V-SKT includes the SLG4SA20HV-20x30 socket adapter and 50 SLG47115V samples.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター