Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
VIN/VPWM (Max)
VDRIVE (V) (V)
Output Per Driver UGATE Source|Sink
Output Per Driver LGATE Source|Sink
Phase Voltage (Min)
Phase Voltage (Max)
IS (mA)
Qualification Level
Lead Count (#)
Pkg. Type
Synchronous Rectified Buck MOSFET Driver
アクティブ
1ku | $0.25
サンプル入手可能
15
6
1.25|2
1.75|3
GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)
25VDC, 30V (<200ns)
7
Standard
8
DFN
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
VIN/VPWM (Max)
Enabled
VIN/VPWM (Max)
Output Per Driver UGATE Source|Sink
Enabled
Output Per Driver UGATE Source|Sink
Output Per Driver LGATE Source|Sink
Enabled
Output Per Driver LGATE Source|Sink
Phase Voltage (Min)
Enabled
Phase Voltage (Min)
Phase Voltage (Max)
Enabled
Phase Voltage (Max)
No Load IS (Max)
Enabled
No Load IS (Max)
IS (mA)
Enabled
IS (mA)
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Simulation Model Available
Enabled
Simulation Model Available
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます