メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

DC/DC パワーモジュール

ルネサスのDC/DCパワーモジュールは、最大 80A の大電流に対応するオールインワンの電源ソリューションです。 10年以上にわたるパワーモジュール開発の実績を活かし、コントローラ、MOSFET、受動部品、出力インダクタをコンパクトなパッケージに一体化した高集積パワーモジュールを提供しています。

市場投入までの時間の短縮

すぐに使える電源ソリューションにより設計を簡素化し、開発工数を削減して、市場投入までの時間を短縮します。

コンパクト&高効率

小型設計と高い電力効率により、スペース制約のある設計でも基板スペースを有効活用できます。

先進機能

内蔵デジタル制御などの充実した機能により、要求の厳しい用途でも高精度な性能と柔軟性を実現します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。