メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスのバッテリ残量ゲージは、先進的なバッテリマネジメントシステム向けに、包括的なシングルパッケージソリューションを提供します。 マイクロコントローラ(MCU)とアナログ・フロントエンド(AFE)を統合することで、バッテリ状態を常時監視し、幅広いアプリケーションにおいて優れた安全性・高精度・高効率を実現します。

高精度な電圧・電流モニタリング

高精度な電圧・電流モニタリング

独立したA/Dコンバータが電圧、電流、温度の精密かつ同時測定を実現し、信頼性の高いバッテリ性能を確保します。

内蔵の安全性・信頼性

内蔵の安全性・信頼性

MCUおよびAFEの冗長な故障検出と、統合FET保護機能により、過電流や短絡などの重大な故障からバッテリを保護します。

産業用途向けの容易な統合

産業用途向けの容易な統合

CANインタフェースやRTCなどの機能により、産業用システムへスムーズに統合可能です。さらに、ライフサイクル制限設定や高信頼データフラッシュにより、長期的な信頼性を確保します。

コスト効率に優れた設計

コスト効率に優れた設計

NチャネルFETドライバと内蔵プルアップ抵抗により部品点数を削減するとともに、性能を損なうことなくシステムコストの低減を実現します。

バッテリ寿命の最大化

バッテリ寿命の最大化

低消費電力モード(25µA未満)とセルバランス技術により、バッテリ容量を最適化し、動作寿命を延長します。

シングルパッケージソリューション

シングルパッケージソリューション

MCUとAFEを統合した専用シングルパッケージソリューションにより、バッテリを常時監視・保護するインテリジェントでプログラマブルなバッテリマネジメントシステムを実現します。

強化された安全機能
  • MCUとAFEの両方に内蔵された自己診断機能。
  • 安全かつ長期保管のための低消費電力モード。
  • 過電圧/低電圧、過充電/過放電電流、短絡、異常温度に対する包括的な保護機能
比類なき高精度
  • 高精度ΔΣ(デルタ・シグマ)A/Dコンバータによる電流・電圧・温度の高精度検出
  • バッテリの劣化を考慮した高度な残量演算により、長期にわたり信頼性の高い性能を実現
SEM‑style graphic illustrating a single‑package solution, showing a magnified, textured semiconductor package with detailed surface structure and edge features.
Single-Package Solution
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。