メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
プログラマブル・デュアル・チャネルPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NBG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesProgrammable Sequencing
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
Length (mm)4
MOQ490
Output Voltage (V)0.8V
Outputs (#)2
Package Area (mm²)16
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.8
Pkg. TypeVFQFPN
Prog. InterfaceTSPI
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Switching Regulators2
Thickness (mm)0.8
Width (mm)4

説明

P9122は、多目的パワーマネジメントICです。スリープ・モードまたは無負荷状態にて高効率かつ低静止電流であり、単一の5Vまたは3.3V入力レールから2つのプログラマブル電圧レールを提供するように設計されています。このデバイスは、選択可能なダイレクト降圧イネーブル入力とパワーグッドおよびパワーオン・リセット生成機能を持つプログラマブル・シーケンスを提供します。低電力動作の場合、P9120はスリープモードとスタンバイモードの両方をサポートします。P9120は、4x4mm、24LD、QFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が保証されています。