メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2.7V〜5.5Vの入力電圧範囲
  • FETを内蔵した2つのプログラマブルステップダウンコンバータ
    • 降圧1:2A
    • 降圧2:3A
  • 降圧2は降圧モードまたはスイッチ・モードで動作
  • 出荷時のプログラマブル出力電圧:0.8〜3.4V
  • 自動PFM/PWMまたは強制PWMモード
  • スイッチング周波数 2MHz
  • オプションのプログラマブルシーケンスモード
  • パワーグッドおよび/またはパワーオンリセット出力
  • 産業用温度範囲: -40 ~ +85 ° C
  • パッケージ: QFN 24-ld 4x4x0.8 mm (NBG24)

説明

P9122は、多目的パワーマネジメントICです。スリープ・モードまたは無負荷状態にて高効率かつ低静止電流であり、単一の5Vまたは3.3V入力レールから2つのプログラマブル電圧レールを提供するように設計されています。このデバイスは、選択可能なダイレクト降圧イネーブル入力とパワーグッドおよびパワーオン・リセット生成機能を持つプログラマブル・シーケンスを提供します。低電力動作の場合、P9120はスリープモードとスタンバイモードの両方をサポートします。P9120は、4x4mm、24LD、QFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が保証されています。

適用されたフィルター