メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 9.6 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −25 A) RDS(on)2 = 15 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −25 A)
  • Low input capacitance Ciss = 5000 pF TYP.

説明

The NP50P04SDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-40
ID (A)-50
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)9.6
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)15
Pch (W)84
Ciss (Typical) (pF)5000
Qg typ (nC)100
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZK6 x 6 x 2.653

適用されたフィルター