メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 1.75 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 55 A)
  • Low Ciss: Ciss = 10700 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP110N055PUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)55
ID (A)110
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.75
Pch (W)348
Ciss (Typical) (pF)10700
Qg typ (nC)196
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93

適用されたフィルター