メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low Voltage Zero Delay Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PRG32
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
C-C Jitter Max P-P (ps)15
Input TypeLVCMOS
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)250
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Advanced FeaturesFeedback Input
Feedback InputYes
Input Freq (MHz)50 - 200
Inputs (#)1
Length (mm)7
MOQ250
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)50 - 200
Output Skew (ps)150
Output TypeLVCMOS
Outputs (#)17
Package Area (mm²)49
Period Jitter Max P-P (ps)10
Period Jitter Typ P-P (ps)7
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.4
Pkg. TypeTQFP
Product CategoryZero Delay Buffers
Prog. ClockNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)7

説明

The MPC961 is a 2.5V or 3.3V compatible, 1:18 PLL based zero delay buffer. With output frequencies of up to 200MHz, output skews of 150ps the device meets the needs of the most demanding clock tree applications.