メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Fully Integrated PLL
  • Up to 200MHz I/O Frequency
  • LVCMOS Outputs
  • Outputs Disable in High Impedance
  • LVPECL Reference Clock Options
  • LQFP Packaging
  • ±50ps Cycle–Cycle Jitter
  • 150ps Output Skews

説明

The MPC961 is a 2.5V or 3.3V compatible, 1:18 PLL based zero delay buffer. With output frequencies of up to 200MHz, output skews of 150ps the device meets the needs of the most demanding clock tree applications.

適用されたフィルター