メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

株式会社シキノハイテック インテリジェントカメラ

プロバイダ

説明

エッジセンシング用にRZ/A1Hを搭載した30万画素/120万画素インテリジェントカメラモジュールです。各種オプション基板(LAN、LED等)や挟角~広角レンズがセットになった開発キット(SDK)により、お客様独自のカメラアプリケーションの組み込みが可能です。RTOS、ドライバ、ミドルウェアは当社にて評価済み環境をご提供します。お客様はアプリケーション開発に専念いただくことで、開発コスト削減、早期量産化に貢献します。

画像
株式会社シキノハイテック インテリジェントカメラ

特長

  • 30万画素 or 120万画素の2モデル選択可能(30万画素はグローバルシャッターモデルあり)
  • 画像出力IF:USB(UVC1.1)、LAN(UDP MJPEGストリーミング)
  • その他IF:USB(CDC)、LAN(TCP)、UART、RS-232C、I2C、GPIOなど
  • RZ/A1H歪み補正によるレンズ歪み補正、魚眼レンズパノラマ変換対応
  • 当社画像処理Lib付属、サンプルアプリケーション付属

製品比較

アプリケーション

  • 社会インフラ全般(ATM、受付端末、券売機、改札機など)
  • 産業機器(FA画像処理装置、食品機械、工作機械など)
  • その他、医療、民生などカメラ画像処理関連全般