メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EtherKit 是 RT-Thread 推出的一款高性能、多功能以太网 MPU 开发板。采用瑞萨电子主频高达 400 MHz 的 RZ/N2L 芯片,搭载 Arm® Cortex®-R52 内核使用户能够实现高性能以太网。该芯片支持 TSN 的3端口千兆以太网端口和 EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP™、Modbus RTU&TCP 等主流工业以太网通信协议,能让开发者轻松设计以太网。EtherKit 适配了许多驱动以及针对网络、工业等应用场景的软件包+组件、该开发板能轻松满足各种工业场景对工业以太网的需求。客户可以从淘宝网站快速购买此板。开发资料齐全,可以提供客户快速评估,加速产品开发和推向市场。

画像
RT-Thread RZ/N2L EtherKit 开发板解决方案框图

特長

  • 高性能、多功能以太网 MPU 开发板
  • 支持 TSN 的 3 端口千兆以太网端口;支持 EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP™、Modbus RTU&TCP 等主流工业以太网通信协议
  • 支持 EtherKit 板级支持包及 SDK, 支持 RT-Thread Studio GCC及 IAR 开发

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

リソース