概要
説明
GENWARE3は、RZファミリを含むあらゆる組込みGUI開発において、デザイン、仕様設計からデバッグまで、すべてのGUI開発工程に一貫した開発環境を提供します。工程間の無駄な作業を排除し、開発効率を大幅に向上できます。
特長
- マルチプラットフォーム対応
- マルチプラットフォーム対応の小型軽量なGUIライブラリにより、OSなし/μITRON/VxWorks/Linux/Android/iOS/Windows等の環境で同じGUIアプリケーションが動作可能
- 開発者とデザイナーの連携が簡単
- GUI画面レイアウトツールにAdobe Photoshopのデータの取り込みが可能であり、デザインデータの差し替えも簡単
- 高い安定性と信頼性、安心の国内サポート
- 30年間の豊富な採用実績(FA、医療、車載、家電等)に基づいたきめ細かなサポート体制あり
- GUI画面受託開発サービス
- 自社開発(純国産)ツールであるため、GUI画面の受託開発も可能
製品比較
アプリケーション
- あらゆるハードウェアに搭載可能