概要
説明
eMCOS® SDKは、ワンストップでオールインワンのソフトウェア開発を実現キットです。マルチカーネルアーキテクチャに基づいたスケーラブルなRTOSプラットフォームである「eMCOS POSIX」のほか、 堅牢で信頼性の高いトランザクションファイルシステムとセキュアなTCP/IPネットワーク通信を実現するミドルウェア、Armプラットフォーム対応のサンプルBSP、リアルタイム性を兼ね備えた仮想化機能を提供する「eMCOS Hypervisor ® 」のオプションなどが含まれます。ツールのインストールおよびライセンス認証が単一の環境で完結するため、ソフトウェアライセンス管理が簡略化され、すぐに開発プロジェクトを開始可能です。また、eMCOS POSIXはRZ/T2Hを標準サポートしています。
特長
- eMCOS Hypervisorのアドオンにより、ミックスド・クリティカルなアプリケーションにリアルタイム性を兼ね備えた仮想化機能を提供
- ビルドプロセス全体の構成と最新のCI/CDパイプラインの統合を可能にする開発ツールスイート「eDEVS®」が含まれているため、EclipseまたはVisual Studio Code と 互換性のあるCMakeベースのビルド環境を組み合わせることが可能
- Arm社純正のC/C++コンパイラとスレッドセーフライブラリもバンドル
- eMCOS POSIXは、標準的なPOSIXインタフェースにより、ROS/Autowareなど、OSSおよび商用ミドルウェアを簡単に統合可能
- エンジニアリングサービスにて、お客様のプラットフォームの補完やeMCOS SDKへの新機能の統合などをサポート
製品比較
アプリケーション
- 産業機器
- 理化学機器
- コンシューマ・OA機器
- 音響機器
- 医療機器
- 研究・学術用途