メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

株式会社DTSインサイト Arm®純正統合開発環境

プロバイダ

概要

説明

Arm® Development Studioは、全てのArmコアに対応しソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するエンドツーエンドのツールスイートです。 Arm純正の開発環境のため、最新のArmテクノロジを活用し最適化された機能を提供します。Arm C/C++コンパイラは、Armアーキテクチャに特化したコンパイラであるため、コアごとに最適化されたコード生成が可能であり、不要なコード・データ領域の削除機能などを備え、最適なフットプリントとパフォーマンスを実現します。 また、機能安全が要求される開発に対してTÜV SÜDによって認証されたコンパイラと拡張保守(Extended Maintenance)を用意しています。RZファミリ(RZ/G・RZ/A・RZ/T・RZ/Nシリーズ)に対応しています。

画像
Arm®純正統合開発環境ユーザインターフェイス

特長

  • すべてのArmプロセッサ(Arm IPの初期サポートを含む)のサポート
  • アーキテクチャ検証、SoCプロセッサの開発、マルチコアおよびヘテロジニアス構成の様々な製品開発に活用可能
  • C/C++コンパイラ、デバッガ、最適化ツール、シミュレーションモデル、プラットフォーム接続、ソフトウェアパックがワンセット
  • 洗練されたIDEがプロジェクト開発のスピードをアップ
  • CMSIS Packをサポート
  • Keil MDKをバンドル
  • ISO認定開発プロセス

製品比較

アプリケーション