メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

e-con e-CAM22_CURZH Ultra-Low Light Multi-Camera Solution

プロバイダ

概要

説明

e-CAM22_CURZH is a full HD ultra-low light multi-camera solution for the Renesas RZ/V2H processor. This camera is based on the SONY STARVIS IMX462 CMOS image sensor. The high sensitivity of this camera allows images to be captured in extremely low lighting conditions, such as 0 lux, making it suitable for night vision applications and medical microscopes. e-CAM22_CURZH can be interfaced directly to any one of the connectors (CN23 to CN26) of the Renesas RZ/V2H development kit.

Order e-CAM22_CURZH

特長

  • Full HD at 60fps
  • SONY STARVIS IMX462
  • Multi-camera support for RZ/V2H (Up to 4 cameras)
  • Fixed Focus
  • Onboard high-performance ISP

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Toolsルネサス
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。