メインコンテンツに移動

特長

  • 240MHz動作 RXv3コア、倍精度FPU、割り込み応答を高速化するレジスタ一括退避機能
  • 4MBフラッシュメモリ(120MHzリードアクセス、デュアルバンク機能)、1MB SRAM
  • 182本の汎用入出力ポート
  • 2ch Ethernet、SDホストI/F、USB 2.0 フルスピード、3ch CAN、QSPI
  • モータのベクトル制御を高速化する三角関数演算器(sin、cos、arctan、hypot)
  • TFT LCDコントローラ、2D描画エンジン、シリアルサウンドI/F、CMOSカメラI/F
  • 暗号エンジン(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能
  • 2.7V~3.6V動作の単一電源
  • 動作周囲温度 -40~85℃/-40~105℃

説明

RX72Nグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3コア」を搭載し、240MHzで動作するハイパフォーマンス製品です。 120MHzでの読み出し動作が可能な4MBのフラッシュメモリ、1MBのSRAM、182本もの汎用入出力ポートにより、機器のリアルタイム制御とネットワーク機能をシングルチップで実現します。 産業、民生機器に要求されるHMI、セキュリティ等の機能も同時にカバーし、筐体の小型化と開発期間の短縮に貢献します。

パラメータ

属性
Main CPU RXv3
Program Memory (KB) 2048, 4096
RAM (KB) 1024
Carrier Type Full Carton (Tray), Tray
Supply Voltage (V) 2.7 - 3.6
I/O Ports 79, 112, 137, 183
DRAM I/F No, SDRAM I/F
Temp. Range (°C) Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz) 240
Ethernet speed 10M/100M
Ethernet (ch) 1, 2
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 11, 13
SPI (ch) 14, 16
I2C (#) 14, 16
CAN (ch) 2, 3
CAN-FD (ch) 0
Wireless No
SDHI (ch) 1
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 46, 47
32-Bit Timer (ch) 7
16-Bit Timer (ch) (#) 18
8-Bit Timer (ch) 4
Standby operable timer No
12-Bit A/D Converter (ch) 22, 29
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
16-Bit D/A Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 1, 2
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Segment LCD Controller No
Security & Encryption Unique ID, Unique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNG

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
LFBGA 13 x 13 x 1.4 176 0.8
LFBGA 13 x 13 x 1.4 224 0.8
LFQFP 14 x 14 x 1.7 100 0.5
LFQFP 20 x 20 x 1.7 144 0.5
LFQFP 24 x 24 x 1.7 176 0.5
TFLGA 7 x 7 x 1.05 145 0.5

アプリケーション・ブロック図

Smart HMI System with Voice & Display Interfaces Block Diagram
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
Smart HVAC Control with Integrated Slave Actuator Block Diagram
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Smart HVAC Master Actuator Block Diagram
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。
Dual-Channel Functional Safety Module for Industrial Motor Drives Block Diagram
セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク
2つの32ビットRX72N MCUで駆動するモータドライブとネットワークシステムにより、産業機器の安全性を強化し、信頼性の高い制御と緊急電源遮断を保証します。

その他アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 民生

適用されたフィルター

ニュース&ブログ

ブログ
2023年6月1日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU--
ブログ
2023年5月19日
IoT機器に潜む脅威に備えるべきセキュリティ対策とは
ブログ
2023年4月18日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #8: IoTアプリケーション のセキュリティ
ブログ
2023年4月6日
ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド
ブログ
2023年3月28日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #7: セルラー接続
ブログ
2023年3月20日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る
ブログ
2023年3月3日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ
ブログ
2023年1月23日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6
ブログ
2023年1月11日
動画でわかるAWS/Azureクラウド接続! RXファミリでIoT開発を始めよう
ブログ
2022年9月1日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5
ブログ
2022年8月5日
RXv3コア×CC-RX V3.04で6.0 CoreMarks/MHzを達成!
ブログ
2022年7月29日
RXファミリ セルラーとFreeRTOSの低消費ソリューションのご紹介
ブログ
2022年7月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4
ブログ
2022年6月27日
RXマイコンとTLSライブラリwolfSSLでセキュアな高速通信を実現
ブログ
2022年5月31日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現!
ブログ
2022年4月28日
Azure RTOS ADU
ブログ
2022年4月19日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介
ブログ
2022年4月5日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3
ブログ
2022年3月15日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~
ブログ
2022年3月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2
ブログ
2022年3月4日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介
ブログ
2022年2月1日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1
ブログ
2022年1月28日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介
ブログ
2021年12月6日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム!
ブログ
2021年11月26日
リモートでエッジ音声認識を体験してみませんか?Lab on the CloudによるRX72N 音声認識リモートデモの紹介
ブログ
2021年10月26日
動画で簡単スタート! Azure RTOS×RX65N Cloud Kitクラウド接続
ブログ
2021年10月25日
市販のキットですぐに試せる、組込向け音声コマンドの導入
ブログ
2021年10月15日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー
ブログ
2021年10月6日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介
ブログ
2021年9月21日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み
ブログ
2021年8月4日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介
ブログ
2021年8月2日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化!
ブログ
2021年7月20日
汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた
ブログ
2021年7月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩
ニュース
2021年6月15日
ルネサス、IoT機器の迅速な開発支援を強化し32ビットマイコンでマイクロソフトの「Azure RTOS」が使用可能に
ブログ
2021年6月10日
簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~
ブログ
2021年5月19日
CMVP認証取得したRXマイコンを活用した、Edge Trustセキュリティサービス
ブログ
2021年5月11日
GUIを使ったPOC開発を10分で!? QE for Display[RX] の新機能をご紹介
ブログ
2021年4月20日
セキュアなIoT機器の開発から製造を強力にサポートするソリューション
ブログ
2021年3月31日
【AWS認定済みプログラム】AWSを使ったOTAファームウェアアップデート
ブログ
2021年3月3日
ルネサスの開発環境で手軽にGUI開発が出来る ”QE for Display” の紹介
ブログ
2021年2月18日
IoTセキュリティを簡単・強固に実現するRXセキュリティソリューション
ブログ
2020年12月2日
いつも使っているパワポで組み込みGUI開発!? プログラミング不要のカラーLCD導入
ブログ
2020年9月26日
IEC61508 機能安全ソリューション、どこから始めますか?
ブログ
2020年5月28日
10周年を迎えるルネサス32ビットRXファミリの成長を振り返って
ブログ
2020年4月15日
オリンピック延期に落胆するみんなに届けたい、IoT時代のHMI開発キットRX72N Envision Kitでスポーツ大会!?