メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RISC-V 32ビットおよび64ビットMCUおよびMPU

RISC-Vはフリーでオープンな命令セットアーキテクチャです。設計の柔軟性と革新性を高めます。 ルネサスは、RISC-Vを活用し、汎用および特定用途向けMCUおよびMPUに信頼性の高い高性能ソリューションを提供しています。 RISC-Vのオープンソースプラットフォームを使用し、世界クラスの信頼性、堅牢なエコシステム、自社設計のCPUコアによって、市場の各ニーズに対応します。 当社のポートフォリオには、IoT、モータ制御、音声駆動インターフェースなどの多様な用途に合わせた32ビット・マイクロコントローラや、IoTエッジ向けの64ビット・マイクロプロセッサなどがあります。スケーラブルでエネルギー効率に優れ、費用対効果の高いソリューションを実現しています。

柔軟なオープンソースプラットフォーム

柔軟なオープンソースプラットフォーム

RISC-Vのオープンアーキテクチャは自由な設計を可能にし、業界や国を超えたイノベーションを促進します。特定のニーズに合わせたソリューションの作成を可能にします。

堅牢なエコシステムとツール

堅牢なエコシステムとツール

e² studioのようなツールに支えられた当社のRISC-Vソリューションは、ダイナミックなエコシステムと統合されています。パートナ設計のソフトウェア、キット、ツールによるシームレスな開発を保証します。

エネルギー効率に優れた高パフォーマンス

エネルギー効率に優れた高パフォーマンス

自社製RISC-Vコアを搭載した当社のMCUとMPUは、卓越した性能とエネルギー効率を提供し、お客様のニーズの変化に合わせて拡張が可能です。

音声HMI

音声HMI

専用オーディオインターフェースを備えた、開発済みかつカスタマイズ可能なソリューションを提供します。これにより、音声HMIによるユーザー体験を向上させます。 コンパクトな低消費電力パッケージで、高精度の音声認識を実現します。 この製品は、完全なリファレンスデザインで構成されています。効率的で省スペース、革新的な音声駆動アプリケーションに理想的な選択肢です。

RISC-V ASSP EASY MCU for Voice HMI
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。