メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

HCANの特長

hcan01

hcan02

hcan03

hcan04

hcan05

hcan06

hcan07

hcan08

HCAN Selection by Application:

H8S/2282 グループ

標準周辺機能に加えてHCANインタフェース、LCDコントローラ、モータコントロールPWMタイマ、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。パッケージは100ピンを準備しています。

H8S/2556 グループ, H8S/2552 グループ, H8S/2506 グループ

標準周辺機能に加えてCANインタフェース、IEBusTM*インタフェース、I2Cバスインタフェースを内蔵しています。3.0~5.5Vの2系統の電源 選択が可能です。パッケージは144ピン、176ピンを準備しています。*IEBusは日本電気株式会社の商標です。

H8S/2612 グループ

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてモータ制御用タイマ(MMT)、CANインタフェースを内蔵した80ピンパッケージの製品です。

H8S/2615 グループ

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、サブクロック分周器、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。また、H8S/2612とピン互換(80ピン)の為、移行がスムーズに行えます。

H8S/2628 グループ

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU):2ch、 クロック逓倍用PLL等を搭載しており、SSUやSCIのシリアル通信機能を強化した100ピンパッケージの製品です。

H8S/2630 グループ, H8S/2639 グループ, H8S/2638 グループ, H8S/2636 グループ, H8S/2635 グループ

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加え、CANインタフェース2ch、マイクロステップモータ制御タイマ、384kバイトフラッシュメ モリ(H8S/2630)、I2Cバスインタフェース(H8S/2638, H8S/2639, H8S/2630)、サブクロック分周器(H8S/2639, H8S/2630)、クロック逓倍用PLLを内蔵した128ピンパッケージの製品です。

H8S/2648 グループ, H8S/2646 グループ

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、LCDコントローラ/ドライバ、マイクロステップモータ制御タイマ、PCブレークコントローラ、クロック逓倍用PLLを内蔵した144ピンパッケージの製品です。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。