メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高速CMOS技術(FCT)ソリューションは、標準的なTTLロジックアプリケーション向けに開発されています。 これらの高速CMOSデバイスは、業界をリードする速度と最小の電力損失を提供します。 当社の包括的なFCTポートフォリオには、バスインタフェース、バッファ、マルチプレクサ、トランシーバなどが含まれます。 さまざまなニーズに対応するため、業界標準のハイドライブと低ノイズのバランスドライブの2種類の出力構成が用意されています。 当社のFCTデバイスはすべて、多様なパフォーマンス要件に対応するため、複数の速度グレードを提供しています。

最高速ロジック

最高速ロジック

高速ロジックオペレーションによる比類ない性能により、要求の厳しいアプリケーションでも最適な速度でシステムを実行できます。

最小消費電力

最小消費電力

性能を損なうことなくエネルギー消費を最小限に抑えます。効率を高め、デバイスの寿命を延ばします。

ラッチ&トランスペアレントラッチ

CMOSラッチには、SETとRESETの入力と1つの出力があり、トリガーされるとステータスが変化し、リセットされるまで保持されます。 透明ラッチは入力遷移に即座に追従し、共有された入力に変更を伝達します。 ルネサスのCMOSラッチは、一時データストレージ、メモリアドレスラッチ、I/Oポート、バスドライバに優れています。 クロックドフリップフロップとは異なり、ラッチはレベルトリガーで、イネーブル時にはトランスペアレントです。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。