メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの非同期FIFOメモリソリューションは、データのオーバーフローやアンダーフローを防止するためにフルフラグとエンプティフラグを使用し、送信が完了する前にデータ処理を行うことができます。 これらの製品は拡張ロジックを備えており、ワードサイズと深さの両面で無制限のスケーラビリティを可能にします。 パラレル非同期FIFOの組み合わせで複数のワードサイズを実現できる一方、シリアル非同期FIFO通信はデータ転送を簡素化します。

非同期FIFOについて

非同期FIFOについて

非同期FIFOはデータをバッファリングし、入力された最初のバイトが先に出力されるようにします。 オペレーティングシステムは、プロセスを受信した順にCPU時間のスケジューリングを行います。 非同期FIFOはデータをキューに入れ、順にリリースします。 クロックに依存する同期FIFOとは異なり、非同期FIFOは非同期信号を使用してCPUと他のコンピュータハードウェアとの同期をさせます。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。