PowerSpan II™は、シングルPCIまたはデュアルPCIで利用可能なマルチポートPCIバススイッチで、PCIとプロセッサの間を橋渡しします。 最先端のスイッチドPCIアーキテクチャは、比類のない柔軟性を提供し、転送の同時実行性、効率性、バースト性能を向上させます。 機能には、統合PCI-to-PCIブリッジ、同時プリフェッチ読み取り、マルチポートDMA動作、CompactPCIホットスワップのサポートが含まれます。
概要
当社の組み込みホストブリッジ(EHB)は、ホストプロセッサ、システムメモリ、および入出力(I/O)デバイスに接続する中心的なハブとして機能します。 ホストブリッジは、システム通信に不可欠で、ホストプロセッサとシステムI/Oの共有メモリへのシームレスなアクセスを可能にします。 また、ホストプロセッサとシステムコントローラがI/O動作を効果的に設定・管理できるようにする、システム制御のための重要なリンクも提供します。 多様なシステム要件に対応するよう設計された当社のEHBは、ディスクリートプロセッサまたはコンパクトな組み込み統合コントローラをサポートする場合でも、信頼性が高く最適化されたパフォーマンスを提供します。