メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
65Wデジタル擬似共振RapidCharge™ AC/DCコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesCable Fault Protection
ApplicationAdapters, Chargers
Control ModePeak Current Mode DCM
Controller / IntegratedController
FET Driver Output Current (Max) (A)1
No Load Power (mW)20
Output Power Max (W)65
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pitch (mm)1.27
Pkg. TypeSOIC-8
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)70 - 75
Topology CharacteristicSSR Flyback
UVLO Falling (V)7
UVLO Rising (V)20
VBIAS (Max) (V)43

説明

iW9809デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許技術である擬似共振(Quasi Resonant:QR)バレーモード切り替え技術をCCMおよびDCM動作とともに統合し、スマートフォンやタブレットなどのポータブル製品向けに超小型、軽量、低コストで容易に携帯できる電源を実現します。 低電圧でCCM動作を行う適応型QRモードにより、受動部品の小型化を実現し、BOMコストの低減を可能にしました。iW9809は、USB Power Delivery 3.0 with Programmable Power Supply (USB-PD PPS)、および他のRapidChargeプロトコルを最大65Wの出力電力でサポートしています。

iW709は、ルネサスの2次側ICであるiW709と組み合わせ、急速充電プロトコル対応、USB Type-C制御、同期整流FET制御を集積しています。 このチップセットを組み合わせることで、高電力密度AC/DC充電ソリューション、最大90%の高効率、高度な保護機能を提供し、物理的に小さな充電器サイズで安全かつ低温動作で高出力充電を可能にします。