メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 USBインタフェース用AC/DC二次側コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23-6L
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):0.118 x 0.118 x 0.0512
Pitch (mm):0.95

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationQualcomm® Quick Charge™ 3.0 and 2.0 Adapters, Companion to iW1782
Compatible Primary-Side ICiW1780H, iW1781, iW1782
FunctionRapidCharge™ Protocol IC
Parametric CategorySynchronous Rectifier Controllers
Pitch (mm)0.95
Pkg. Dimensions (mm)0.118 x 0.118 x 0.0512
Pkg. TypeSOT23-6L
Qty. per Reel (#)3000
Supported ProtocolsQC2.0, QC3.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

iW636は、Qualcomm® Quick Charge™ 3.0(QC3.0)技術および2次-1次通信プロトコルをサポートするUSBインタフェース用のRapid Charge™2次側コントローラで、1次側AC/DCデジタル・コントローラであるiW1782または、iW1780Hと連携して、QC3.0/QC2.0対応モバイル機器の急速充電を可能にします。

iW636は、iW1782またはiW1780H AC/DCコントローラへのコマンドを中継するオプトカプラドライバを内蔵しています。 このチップセットは、高効率(最大90%)のため、小型の急速充電器用に必要な高い電力密度を可能にします。 また、ルネサスのSmartDefender™スマートヒカップテクノロジを採用し、ケーブルやコネクタのソフト短絡に対応します。

QQualcomm Quick Chargeは、Qualcomm Technologies, Inc.の製品です。