メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 100Wオフラインコントローラは絶縁・非絶縁フライバック、降圧、昇降圧に対応
  • 高電圧起動デバイスを内蔵
  • 出力電力>33%、入力電圧範囲全体でPF >0.9およびTHD <20%
    • 入力電圧範囲全体THD <10%(フルロード時)
  • 幅広いAC入力電圧に対応 – 90VAC~305VACで、厳しいAC負荷とラインレギュレーション(±3%)付き
  • 高速PFC準備時間 <0.2s
  • 待機電力 - 150mW未満(入力電圧230VAC時)
  • 保護機能
    • 出力過電圧、過電圧、過電流、検出抵抗器の短絡保護
    • 入力電圧不足・過電圧保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • オープンループ保護
  • IEC 61000-3-2準拠

説明

フロントエンド・フライバック力率改善デバイス「iW3677」は、ルネサスのPF-Boost™技術により、負荷電流33%まで高い力率 (PF >0.9)と低いTHD (<20%)を実現します。 このデバイスは、絶縁型、非絶縁型のいずれの構成でも、降圧型、昇降圧型、フライバックコンバータとして構成でき、230 VACでの無負荷時の待機電力は150mW未満です。 iW3677は、高電圧起動デバイスを内蔵しており、通常動作時の待機電力も低減します。

iW3677は、出力過電圧、過電力、入力過電圧および低電圧、過電流および検出抵抗器の短絡保護、オープンループおよび過熱防止など、あらゆる保護機能を統合しています。

高電圧起動を内蔵しないオプションについては、iW3671をご覧ください。

パラメータ

属性値
FunctionNon-Dimmable
Output Power Max (W)100
Switching Frequency (KHz)300 - 300
No Load Power (mW)150
Optimal VIN (V)90 - 305
StagesSingle-Stage
Controller / IntegratedController
Key FeaturesHigh-Power Boost PFC Front-End Controller, Integrated High-Voltage Startup, Optimized for 1-Stage or 2-Stage CV Applications
Protection FeaturesOVP, PCL, Input OVP, IUVP, OCP, OTP, SRSC, Loop-open
Pass DeviceFET
Power Factor Correction>0.9
Output Power (Min) (W)3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-75 x 6 x 1.7571.27

アプリケーション

  • 業務用照明: 外部機器ドライバ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
IW3677-00CActiveAvailable在庫切れSOIC-71ku | $0.87#Tape & Reel1Yes-40 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。