メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 100W Offline Controller Supports Isolated and Non-isolated Flyback, Buck and Buck-Boost
  • PF >0.9 and THD <20% Across Input Voltage at Output Power >33%
    • THD <10% at Full Load, Across the Input Voltage Range
  • Supports Wide AC Input Voltage – 90VAC to 305VAC with Tight AC Load and Line Regulation (±3%)
  • Fast PFC Ready Time <0.2s
  • Standby Power - <150mW at Input Voltage of 230VAC
  • Fully Protected
    • Output Overvoltage, Over-Power, Overcurrent, Sense-Resistor Short Protections
    • Input Voltage Undervoltage and Overvoltage Protection
    • Built-In Over-Temperature Protection
    • Open Loop Protection

説明

The iW3671 front-end flyback power factor correction device provides high power factor (PF >0.9) and low THD (<20%) down to 33% load current using Renesas' PF-Boost™ technology. The device can be configured in both isolated and non-isolated configurations, as a buck, buck-boost, or flyback converter, and consumes less than 150mW no-load standby power at 230VAC.

The iW3671 integrates a full range of protection features including output overvoltage, over-power, input overvoltage and undervoltage, overcurrent and sense resistor short circuit protection, open loop, and over-temperature protection.

For an integrated high-voltage startup option, see the iW3677.

パラメータ

属性
FunctionNon-Dimmable
Output Power Max (W)100
Switching Frequency (KHz)300 - 300
No Load Power (mW)150
Optimal VIN (V)90 - 305
StagesSingle-Stage
Controller / IntegratedController
Key FeaturesHigh-Power Boost PFC Front-End Controller, Optimized for 1-Stage or 2-Stage CV Applications
Protection FeaturesOVP, PCL, Input OVP, IUVP, OCP, OTP, SRSC, Loop-open
Pass DeviceFET
Power Factor Correction>0.9
Output Power (Min) (W)3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOT23-6L3 x 3 x 1.4560.95

アプリケーション

  • Commercial Lighting
  • External Fixture Drivers
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
IW3671-00CActiveAvailableOut of StockSOT23-6L6#Tape & Reel1Yes-40 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。