メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
最適化されたステートマシン、高度な保護機能内蔵のIGBTドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-16L
Pkg. Code:
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIH Cooker Controller
Parametric CategorySmart IGBT Driver / Controller ICs
Pitch (mm)1.27
Pkg. TypeSOIC-16L
Qty. per Reel (#)2500
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

iW248は、デジタル・コントローラとアナログドライバを1つのICに搭載し、炊飯器やIHクッキングヒータなどのIH発熱体の駆動に最適なソリューションを提供します。 iW248は、IGBTの駆動と保護に通常使用されるほぼすべてのディスクリート部品を統合し、さらに従来のマイクロコントローラに代わる最適化されたステートマシンデジタルコアを搭載することで、ソリューションのサイズを大幅に縮小し、最大35個の部品を排除しています。

また、iW248は独自の低電力連続モードを搭載し、低電力状態でのスムーズな動作と10W単位での制御により、2100WまでのIHクッキングヒータ用途に対応します。