メインコンテンツに移動
15W AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側切替器 - オプトカプラ不要で、優れたクロスレギュレーション精度を維持

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: SO-10 Batwing
Pkg. Code:
Lead Count (#): 10
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm): 1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#) 10
Carrier Type Tape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
Temp. Range (°C) -40 to +125°C
Advanced Features AccuSwitch, EZ-EMI, Optimized for 5Vout, PrimAccurate
Application Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking
Control Mode Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / Integrated Integrated
MOQ 2500
No Load Power (mW) 30
Output Power (Min) (W) 1
Output Power Max (W) 15
PWMs (#) 1
Parametric Category Flyback & Forward Controllers
Pass Device BJT
Pitch (mm) 1.27
Pkg. Type SO-10 Batwing
Protection Features OTP, OVP, IUVP, PCL/OCP, SRSC
Qty. per Reel (#) 2500
Qualification Level Standard
Switching Frequency (KHz) 72 - 72
Topology Characteristic Flyback
UVLO Falling (V) 4.4
UVLO Rising (V) 14.5
VBIAS (Max) (V) 20
掲載 Yes

説明

iW1820 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大15Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大型コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。