メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高精度電流・温度モニタ内蔵スマートパワーステージ(SPS)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN
Pkg. Code:LIB
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.76
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeExempt
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL99360FRZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465
Pb (Lead) FreeExempt
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationTHAILAND
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)3
Length (mm)5
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)60
Parametric CategorySmart Power Stages
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.76
Pkg. TypePQFN
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)1.25 - 1.25
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)0.76
Wafer Fab LocationTAIWAN
Width (mm)5

説明

ISL99360とISL99360BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99360とISL99360Bには高精度な電流・温度モニタが内蔵され、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを構築します。DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。

ISL99360とISL99360Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99360とISL99360BはUVLO、HFET短絡、加熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。