メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力範囲:+3.0V~+16V
  • 60A DC電流に対応
  • ISL99360:3.3V対応3ステートPWM入力
  • ISL99360B:5.0V対応3ステートPWM入力
  • ダウンスロープ電流センシング
  • REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
  • 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
  • ローサイドFET専用制御入力
  • 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
    • ハイサイドFETの短絡・過電流保護
    • 加熱の防止
    • VCCおよびVIN低電圧ロックアウト(UVLO)
  • オープンドレインフォルトレポート出力
  • スイッチング周波数最大1.25MHz
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)、32Ld 5x5 PQFN

説明

ISL99360とISL99360BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99360とISL99360Bには高精度な電流・温度モニタが内蔵され、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを構築します。DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。

ISL99360とISL99360Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99360とISL99360BはUVLO、HFET短絡、加熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。

パラメータ

属性値
Output Current (Max) [Rail 1] (A)60
Input Voltage (Min) (V)3
Input Voltage (Max) (V)16
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465, 4.75 - 5.25
Switching Frequency (KHz)1.25 - 1.25
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PQFN5.0 x 5.0 x 0.76320.5

アプリケーション

  • 高周波・高効率のVRMとVRD
  • マイクロプロセッサ用コア、グラフィック、メモリレギュレータ
  • サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
  • POL DC/DCコンバーターとゲーム機

適用されたフィルター