| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | PQFN |
| Pkg. Code: | LIB |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL99360BFRZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Bias Voltage Range (V) | 4.75 - 5.25 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Country of Assembly | THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Input Voltage (Max) (V) | 16 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3 |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 60 |
| Parametric Category | Smart Power Stages |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pkg. Type | PQFN |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency (KHz) | 1.25 - 1.25 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Thickness (mm) | 0.76 |
| Width (mm) | 5 |
ISL99360とISL99360BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99360とISL99360Bには高精度な電流・温度モニタが内蔵され、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを構築します。DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。
ISL99360とISL99360Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99360とISL99360BはUVLO、HFET短絡、加熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。