メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高精度電流および温度モニタ内蔵、スマート電力段(SPS)モジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN
Pkg. Code:LAK
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.61
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bias Voltage Range (V)5 - 5
Input Voltage (Max) (V)18
Input Voltage (Min) (V)4.5
Length (mm)5
MOQ72
Output Current (Max) [Rail 1] (A)60
Parametric CategorySmart Power Stages
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.61
Pkg. TypePQFN
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Thickness (mm)0.61
Width (mm)5

説明

ISL99227とISL99227BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99227とISL99227Bには高精度な電流・温度モニタを内蔵し、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを完成させます。 DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、プリント基板全体の面積を最小限に抑えることができます。 ISL99227とISL99227Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を備えており、多相PWMコントローラと連携して、異常動作時に堅牢なソリューションを提供します。 また、ISL99227とISL99227BはUVLO、過熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインの障害報告ピンはSPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や障害発生時にコントローラを無効にするために使用することができます。