メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
小型ディスプレイ用高効率電源

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-BPBC
Pkg. Code:WEK
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.1 x 1.8 x 0.54
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.1 x 1.8 x 0.54
Pb (Lead) FreeNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced FeaturesOver/Under voltage, Over Current protection and Over temp protection
Boost Current Limit (A)1.8
Input Voltage (Max) (V)4.4
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 4.4
Length (mm)2.1
Logic Voltage (Max)5.5
Logic Voltage (Min)1.1
MOQ3000
Off Voltage (Min) (V)-5.7
On Voltage (Max) (V)5 - 5
On Voltage Range (V)5 - 5.7
Pkg. TypeWLCSP-BPBC
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.54
VBOOST (V)5.15 - 6
VLOGIC1.1 to 5
VOFF/VN-5.7 to -5
Width (mm)1.8

説明

ISL98607は、±電源レールを必要とするスマートフォンなどの小型ディスプレイ向けの高効率電源です。 昇圧レギュレータ、LDO、および反転チャージポンプを内蔵しており、+5V (デフォルト)と-5V (デフォルト)の2つの出力レールを生成します。 ±5Vの出力電圧は、I2Cインタフェースを使用して50mVステップで最大±5.7Vまで調整できます。ISL98607は、昇圧レギュレータと反転チャージポンプ用の同期整流MOSFETを内蔵しており、変換効率を最大化します。 ISL98607は、すべての補償部品とフィードバック部品を内蔵しているため、BOM数を最小限に抑え、ソリューションのPCBサイズを21mm2に縮小します。 入力電圧範囲、高効率動作、および非常に低いシャットダウン電流により、このデバイスは1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションでの使用に最適です。 ISL98607は1.82x2. 15mm WLCSPおよび20 Ld 3x4mm TQFNパッケージで、デバイスは-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。