メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
位相シフト制御と10ビット調光分解能を内蔵した4チャネルLEDドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICW
Pkg. Code:MHU
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):17.9 x 7.5 x 0.20
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL97687IBZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)28
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)17.9 x 7.5 x 0.20
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Backlight for LCD Size (inches)29 - 29
Brightness ControlPWM or LED DC current control
Channels (#)4
Fault SwitchYes
Frequency Range (MHz)0.2 - 1.2
IQ (Max) (μA)5
IS (mA)5.5
ISW (Typical) (mA)3400
Input Voltage (Max) (V)32
Input Voltage (Min) (V)9
Input Voltage Range (V)9 - 32
Integrated DiodeYes
LEDs (#)4
Length (mm)17.9
MOQ5000
Output Current Max/Channel (mA)160
Output Voltage (Max) (V)75
Over Voltage ProtectionYes
Parametric CategoryBacklight LED Drivers
Peak Efficiency (%)90
Pkg. TypeSOICW
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.2
Topology [Rail 1]Inductor Boost
Total Current for DC/DC Lighting (mA)700
Width (mm)7.5

説明

ISL97687は、モニタおよびTV LCDバックライト・アプリケーション向けに、4チャネルのLED電流をサポートするPWM制御LEDドライバです。 9V〜32Vの入力電源からチャネルあたり160mAを駆動でき、電流源は最大75Vの絶対最大定格です。 ISL97687の電流源は、レギュレーションに必要な最小のVOUTを動的に維持しながら、±1%の標準電流マッチングを達成します。 この適応方式は、LEDストリングの順方向電圧変動の不均一性を補償します。 ISL97687は、DC/PWM調光アプリケーション向けに、入力PWM信号とアナログ入力電圧の両方をデコードできます。 モードには、直接PWMと、PWM周波数が10ビット分解能でチップ上で合成されるいくつかのモードがあります。 これは、フリーランニング、またはフレームレートと同期して周波数と位相ロックの両方を提供し、パネル間のばらつきとディスプレイのちらつきを最小限に抑えることができます。 位相シフトがサポートされているため、ちらつきやオーディオノイズが低減され、デコードされたアナログ値とPWM値の乗算も低減されます。 ISL97687は、LEDの最高順方向電圧ストリングを監視し、出力を適切なレベルに安定化して電力損失を最小限に抑える高度なダイナミック・ヘッドルーム制御機能を備えています。 この独自のレギュレーション方式により、0.02%~100%までの非常にリニアなPWM調光も可能です。LED電流は2つの電流レベルを切り替えることもでき、3Dアプリケーションをサポートします。 ISL97687は、ストリングのオープンおよび短絡検出、OVP、およびOTPの広範な保護機能を内蔵しています。