メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4x160mA、75V定格チャネル、チャネル・レギュレーションFET内蔵
  • チャネルは大電流のためにギャングすることができます:2x350mA、1x700mA
  • 入力電圧 9V ~ 32V
  • 調光モード
    • 100Hz~30kHzのダイレクトPWM調光
    • 調整可能な出力周波数を備えたPWM調光
    • アナログからPWMへの調光、8ビット分解能
  • 3Dアプリケーション用の2つの選択可能な電流レベル
  • ±1%の現在のマッチング
  • ストリング・オープン回路保護、ストリング短絡保護、過電圧保護、過熱保護などのフォルト保護機能を内蔵
  • 28 個の Ld 5mm x 5mm TQFN および 28 個の Ld 300mil SOIC パッケージを利用可能

説明

ISL97687は、モニタおよびTV LCDバックライト・アプリケーション向けに、4チャネルのLED電流をサポートするPWM制御LEDドライバです。 9V〜32Vの入力電源からチャネルあたり160mAを駆動でき、電流源は最大75Vの絶対最大定格です。 ISL97687の電流源は、レギュレーションに必要な最小のVOUTを動的に維持しながら、±1%の標準電流マッチングを達成します。 この適応方式は、LEDストリングの順方向電圧変動の不均一性を補償します。 ISL97687は、DC/PWM調光アプリケーション向けに、入力PWM信号とアナログ入力電圧の両方をデコードできます。 モードには、直接PWMと、PWM周波数が10ビット分解能でチップ上で合成されるいくつかのモードがあります。 これは、フリーランニング、またはフレームレートと同期して周波数と位相ロックの両方を提供し、パネル間のばらつきとディスプレイのちらつきを最小限に抑えることができます。 位相シフトがサポートされているため、ちらつきやオーディオノイズが低減され、デコードされたアナログ値とPWM値の乗算も低減されます。 ISL97687は、LEDの最高順方向電圧ストリングを監視し、出力を適切なレベルに安定化して電力損失を最小限に抑える高度なダイナミック・ヘッドルーム制御機能を備えています。 この独自のレギュレーション方式により、0.02%~100%までの非常にリニアなPWM調光も可能です。LED電流は2つの電流レベルを切り替えることもでき、3Dアプリケーションをサポートします。 ISL97687は、ストリングのオープンおよび短絡検出、OVP、およびOTPの広範な保護機能を内蔵しています。

アプリケーション

  • モニタ/テレビのLEDバックライト
  • 一般/産業用/自動車用照明

適用されたフィルター